Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12651 - 12675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 506 507 508 509 510 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9130WICRQUL N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 37800 lbf168100 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MMC9130WICRQUL N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 33642 lbf149610 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
3MM9130WICRQUL N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 35800 lbf159200 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MMC9130WICRQUL N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 31682 lbf142000 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MMC9130WICRTUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 31682 lbf142000 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MMC9130WICRSUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 31682 lbf142000 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MMC9130WICRQUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 31682 lbf142000 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MMC9130WICRDUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 31682 lbf142000 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MM9130WICRTUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 35800 lbf159200 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MM9130WICRSUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 35800 lbf159200 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MM9130WICRQUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 35800 lbf159200 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MM9130WICRDUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 35800 lbf159200 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
3MM9130WI TUM N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 35800 lbf159200 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
2MMC9130WICRTUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 33642 lbf149610 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MMC9130WICRSUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 33642 lbf149610 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MMC9130WICRQUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 33642 lbf149610 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MMC9130WICRDUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 33642 lbf149610 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MM9130WIDULFS637 N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 37800 lbf168100 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MM9130WICRTUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 37800 lbf168100 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MM9130WICRSUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 37800 lbf168100 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MM9130WICRQUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 37800 lbf168100 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
2MM9130WICRDUX N/A 150 mm N/A 8.858 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 37800 lbf168100 N N/A 37600 lbf167200 N N/A 15 º N/A
3MMVC9130HXCRSUL N/A 150 mm N/A 8.8583 in225 mm N/A 1.378 in35 mm N/A 31682 lbf142000 N N/A 35500 lbf157900 N N/A 25 º N/A
2MMC230WICRDUX N/A 150 mm N/A 10.6299 in270 mm N/A 1.7717 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
2MMC230WICRQUX N/A 150 mm N/A 10.6299 in270 mm N/A 1.7717 in45 mm N/A 61200 lbf272100 N N/A 68600 lbf305200 N N/A 15 º N/A
12651 - 12675 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 506 507 508 509 510 »