Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
12776 - 12800 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 511 512 513 514 515 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9332WICRDUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRDUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
3MM9332WICRDUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MMC9332WICRDUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
2MM9332WICRTUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRTUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
3MM9332WICRTUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MMC9332WICRTUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
2MM9332WICRQUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRQUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
3MM9332WICRQUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MMC9332WICRQUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 26800 lbf119300 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MM9332WICRTUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MM9332WICRSUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MM9332WICRQUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MM9332WICRDUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
3MM9332WI QUL N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 30100 lbf134100 N N/A 27300 lbf121600 N N/A 25 º N/A
2MM9332WICRTUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MM9332WICRSUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MM9332WICRQUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MM9332WICRDUX N/A 160 mm N/A 8.661 in220 mm N/A 1.102 in28 mm N/A 32200 lbf143100 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRDUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRQUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRSUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
2MMC9332WICRTUX N/A 160 mm N/A 8.6614 in220 mm N/A 1.1024 in28 mm N/A 28600 lbf127300 N N/A 29000 lbf128900 N N/A 15 º N/A
12776 - 12800 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 511 512 513 514 515 »