Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 3MM9334WICRQUM | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9334WICRQUM | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRSUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9334WICRSUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRSUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9334WICRSUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRDUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9334WICRDUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRDUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9334WICRDUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRTUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9334WICRTUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRTUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9334WICRTUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRQUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9334WICRQUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 30700 lbf136700 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRQUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9334WICRQUL | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 28700 lbf127500 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRTUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRSUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRQUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MM9334WICRDUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 32200 lbf143000 N | N/A 28300 lbf126000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRTUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRSUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MM9334WICRQUX | N/A 170 mm | N/A 9.055 in230 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 34500 lbf153600 N | N/A 30100 lbf133700 N | N/A 15 º |
N/A
|