Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
13026 - 13050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 521 522 523 524 525 »  
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
Bore (d)

O.D. (D)

Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

2MM9136WICRQUH N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
2MMC9136WICRQUH N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 55270 lbf245820 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
3MM9136WICRQUH N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 59000 lbf262400 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
3MMC9136WICRQUH N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 52500 lbf233540 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
2MM9136WICRSUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
2MMC9136WICRSUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 55270 lbf245820 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
3MM9136WICRSUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 59000 lbf262400 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
3MMC9136WICRSUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 52500 lbf233540 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
2MM9136WICRDUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
2MMC9136WICRDUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 55270 lbf245820 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
3MM9136WICRDUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 59000 lbf262400 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
3MMC9136WICRDUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 52500 lbf233540 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
2MM9136WICRTUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
2MMC9136WICRTUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 55270 lbf245820 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
3MM9136WICRTUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 59000 lbf262400 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
3MMC9136WICRTUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 52500 lbf233540 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
2MM9136WICRQUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
2MMC9136WICRQUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 55270 lbf245820 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
3MM9136WICRQUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 59000 lbf262400 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
3MMC9136WICRQUM N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 52500 lbf233540 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
2MM9136WICRSUL N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
2MMC9136WICRSUL N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 55270 lbf245820 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
3MM9136WICRSUL N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 59000 lbf262400 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
3MMC9136WICRSUL N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 52500 lbf233540 N N/A 55000 lbf244400 N N/A 25 º N/A
2MM9136WICRDUL N/A 180 mm N/A 11.024 in280 mm N/A 1.811 in46 mm N/A 62100 lbf276200 N N/A 58100 lbf258400 N N/A 15 º N/A
13026 - 13050 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 521 522 523 524 525 »