Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
| 2MMC9140WICRTUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9140WICRTUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 72200 lbf321100 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9140WICRTUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 64260 lbf285780 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9140WICRQUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 75800 lbf337200 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9140WICRQUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9140WICRQUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 72200 lbf321100 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9140WICRQUH | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 64260 lbf285780 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9140WICRSUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 75800 lbf337200 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9140WICRSUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9140WICRSUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 72200 lbf321100 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9140WICRSUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 64260 lbf285780 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9140WICRDUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 75800 lbf337200 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9140WICRDUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9140WICRDUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 72200 lbf321100 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9140WICRDUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 64260 lbf285780 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9140WICRTUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 75800 lbf337200 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9140WICRTUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9140WICRTUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 72200 lbf321100 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9140WICRTUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 64260 lbf285780 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9140WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 75800 lbf337200 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9140WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9140WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 72200 lbf321100 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9140WICRQUM | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 64260 lbf285780 N | N/A 63200 lbf281000 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9140WICRSUL | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 75800 lbf337200 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9140WICRSUL | N/A 200 mm | N/A 12.205 in310 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 67460 lbf300100 N | N/A 66700 lbf296700 N | N/A 15 º |
N/A
|