Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9103HXVVDULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVDUMFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVDUXFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQUMFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVQUXFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUMFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVSUXFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTUMFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9103HXVVTUXFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDUMFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVDUXFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQUMFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVQUXFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVSUHFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMVC9103HXVVSULFS934 | N/A 17 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 0.3937 in10 mm | N/A 670 lbf2970 N | N/A 1480 lbf6600 N | N/A 25 º |
N/A
|