Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
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
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMVC9104HXVVSUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9104HXVVSUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9104HXVVSUXFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9104HXVVTUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9104HXVVTULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9104HXVVTUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMVC9104HXVVTUXFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1200 lbf5350 N | N/A 2610 lbf11600 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVDUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVDULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVDUMFS637 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVDUMFS638 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVDUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVDUXFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVQUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVQULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVQUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVQUXFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVSUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVSULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVSUMFS637 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVSUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVSUXFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVTUHFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVTULFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMV9104HXVVTUMFS934 | N/A 20 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1150 lbf5100 N | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 25 º |
N/A
|