Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
2276 - 2300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 91 92 93 94 95 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MV204WIPRLSUM N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MM204WICR N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MM204WICRDULFS637 N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MMV204WICRDUL N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1610 lbf7160 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLDUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLDUM N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLQUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLQUL N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLQUM N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLSUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLTUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLTUL N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
2MV204WIPRLTUM N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1810 lbf8100 N N/A 3620 lbf16100 N N/A 15 º N/A
3MV204WIPRLDUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLQUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLQUL N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLQUM N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLSUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLTUH N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLTUL N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
3MV204WIPRLTUM N/A 20 mm N/A 1.8504 in47 mm N/A 0.5512 in14 mm N/A 1730 lbf7700 N N/A 3490 lbf15500 N N/A 25 º N/A
2MM304WICRSUH N/A 20 mm N/A 2.047 in52 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2200 lbf10000 N N/A 4840 lbf21500 N N/A 15 º N/A
2MMC304WICRSUH N/A 20 mm N/A 2.047 in52 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2000 lbf8900 N N/A 4840 lbf21500 N N/A 15 º N/A
3MM304WICRSUH N/A 20 mm N/A 2.047 in52 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 2160 lbf9650 N N/A 4700 lbf20900 N N/A 25 º N/A
3MMC304WICRSUH N/A 20 mm N/A 2.047 in52 mm N/A 0.591 in15 mm N/A 1930 lbf8590 N N/A 4700 lbf20900 N N/A 25 º N/A
2276 - 2300 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 91 92 93 94 95 »