Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
2401 - 2425 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 96 97 98 99 100 »  
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
Width (B)

Static Radial Load Rating (C0)

Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1)

Contact Angle

CAD

3MMVC9305HXVVTULFS934 N/A 25 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
3MMVC9305HXVVTUMFS934 N/A 25 mm N/A 1.6535 in42 mm N/A 0.3543 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2MV9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1290 lbf5750 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
2MVC9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1150 lbf5120 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
3MV9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1230 lbf5470 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
3MVC9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2MM9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1290 lbf5750 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
2MMC9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1150 lbf5120 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
3MM9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1230 lbf5470 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
3MMC9305WICRSUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2MV9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1290 lbf5750 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
2MVC9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1150 lbf5120 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
3MV9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1230 lbf5470 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
3MVC9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2MM9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1290 lbf5750 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
2MMC9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1150 lbf5120 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
3MM9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1230 lbf5470 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
3MMC9305WICRDUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2MV9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1290 lbf5750 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
2MVC9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1150 lbf5120 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
3MV9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1230 lbf5470 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
3MVC9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1090 lbf4860 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2MM9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1290 lbf5750 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
2MMC9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1150 lbf5120 N N/A 2030 lbf9040 N N/A 15 º N/A
3MM9305WICRTUH N/A 25 mm N/A 1.654 in42 mm N/A 0.354 in9 mm N/A 1230 lbf5470 N N/A 1930 lbf8590 N N/A 25 º N/A
2401 - 2425 of 13198 | Results Per Page | View | Unit of Measure
« 96 97 98 99 100 »