Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
CAD |
|---|---|---|---|
| DX317821 | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.0000 in101.600 mm |
CAD
N/A
|
| DX334372 | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| DX351408 | O.D. (D) N/A 15.5 in393.7 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.2500 in82.550 mm |
CAD
N/A
|
| DX352290 | O.D. (D) N/A 24.0000 in609.600 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| DX371163 | O.D. (D) N/A 18.5000 in469.900 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.000 in152.4 mm |
CAD
N/A
|
| DX458852 | O.D. (D) N/A 14 in355.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| DX608606 | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.0000 in177.800 mm |
CAD
N/A
|
| DX652320 | O.D. (D) N/A 23.2500 in590.550 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.6250 in193.675 mm |
CAD
N/A
|
| DX653686 | O.D. (D) N/A 16.0000 in406.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.1250 in130.175 mm |
CAD
N/A
|
| DX712406 | O.D. (D) N/A 21.5000 in546.100 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.8125 in147.638 mm |
CAD
N/A
|
| DX748779 | O.D. (D) N/A 20.6250 in523.875 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.6875 in169.863 mm |
CAD
N/A
|
| DX833475 | O.D. (D) N/A 17.0000 in431.800 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| DX844549 | O.D. (D) N/A 15.1250 in384.175 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.6250 in193.675 mm |
CAD
N/A
|
| DX844558 | O.D. (D) N/A 16.0000 in406.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 8.0000 in203.200 mm |
CAD
N/A
|
| DX862300 | O.D. (D) N/A 16.6250 in422.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| DX878596 | O.D. (D) N/A 16.6250 in422.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.3750 in136.525 mm |
CAD
N/A
|
| DX894223 | O.D. (D) N/A 15.0000 in381.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| DX908284 | O.D. (D) N/A 20.2500 in514.350 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.5000 in139.700 mm |
CAD
N/A
|
| DX979640 | O.D. (D) N/A 12.5000 in317.500 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.3750 in111.125 mm |
CAD
N/A
|
| DX985046 | O.D. (D) N/A 10.5625 in268.288 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.9375 in125.413 mm |
CAD
N/A
|
| H127715XD | O.D. (D) N/A 9.0501 in229.873 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.2992 in160 mm |
CAD
N/A
|
| H230822XD | O.D. (D) N/A 10.2500 in260.350 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.7500 in171.450 mm |
CAD
N/A
|
| H232214YD | O.D. (D) N/A 10.3120 in261.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.875 in149.225 mm |
CAD
N/A
|
| H235118YD | O.D. (D) N/A 11.4370 in290.500 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.5000 in165.100 mm |
CAD
N/A
|
| H238116YD | O.D. (D) N/A 12.5620 in319.075 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.3750 in187.325 mm |
CAD
N/A
|