Tapered Roller Bearings - Double Tapered Cup - Imperial
Timken®Tapered Roller Bearings - Double Cups
The configuration of the TDO provides a wide effective bearing spread, making it ideal for applications in which overturning moments are a significant load component. TDO bearings can be used in fixed positions or allowed to float in the housing bore.
Part Number |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
CAD |
|---|---|---|---|
| M235110DA | O.D. (D) N/A 9.8750 in250.825 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0000 in76.200 mm |
CAD
N/A
|
| M235113CD | O.D. (D) N/A 10.0000 in254.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0000 in76.200 mm |
CAD
N/A
|
| M235114XD | O.D. (D) N/A 10.0000 in254.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.0000 in76.200 mm |
CAD
N/A
|
| M238810CD | O.D. (D) N/A 10.6250 in269.875 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| M238810D | O.D. (D) N/A 10.6250 in269.875 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| M238810DC | O.D. (D) N/A 10.6250 in269.875 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.6875 in93.663 mm |
CAD
N/A
|
| M241510CD | O.D. (D) N/A 11.5000 in292.100 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.0000 in101.600 mm |
CAD
N/A
|
| M241510DA | O.D. (D) N/A 11.5000 in292.100 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.0000 in101.600 mm |
CAD
N/A
|
| M241513D | O.D. (D) N/A 11.8750 in301.625 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.512 in140.005 mm |
CAD
N/A
|
| M241513XD | O.D. (D) N/A 11.8750 in301.625 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.512 in140.005 mm |
CAD
N/A
|
| M244210CD | O.D. (D) N/A 12.3750 in314.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| M244210DXX | O.D. (D) N/A 12.3750 in314.325 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.1875 in106.363 mm |
CAD
N/A
|
| M249710CD | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| M249710DV | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| M249710DW | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.2500 in133.350 mm |
CAD
N/A
|
| M249711D | O.D. (D) N/A 14.1250 in358.775 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm |
CAD
N/A
|
| M252310CD | O.D. (D) N/A 15.0000 in381.000 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.8750 in123.825 mm |
CAD
N/A
|
| M255410CD | O.D. (D) N/A 16.0000 in406.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.1250 in130.175 mm |
CAD
N/A
|
| M255410DV | O.D. (D) N/A 16.0000 in406.400 mm | Outer Ring Width (C) N/A 5.1250 in130.175 mm |
CAD
N/A
|
| M255418CD | O.D. (D) N/A 16.6250 in422.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.9980 in177.749 mm |
CAD
N/A
|
| M268710CD | O.D. (D) N/A 23.2500 in590.550 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.6250 in193.675 mm |
CAD
N/A
|
| M268710D | O.D. (D) N/A 23.2500 in590.550 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.6250 in193.675 mm |
CAD
N/A
|
| M268710DC | O.D. (D) N/A 23.2500 in590.550 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.6250 in193.675 mm |
CAD
N/A
|
| M268714CD | O.D. (D) N/A 23.2500 in590.550 mm | Outer Ring Width (C) N/A 7.8447 in199.255 mm |
CAD
N/A
|
| M270410D | O.D. (D) N/A 23.4232 in594.949 mm | Outer Ring Width (C) N/A 6.3780 in162.001 mm |
CAD
N/A
|