Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19145D-902A2 | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.6875 in68.263 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.4491 in36.807 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4688 in11.908 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19145D / 19282 | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.8125 in71.438 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.5741 in39.982 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19145D / 19281 | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.8125 in71.438 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.4491 in36.807 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4688 in11.908 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19145D / 19283X | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in71.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.5391 in39.093 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19145D-902A1 | Bore (d) N/A 1 7/16 in36.513 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in71.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.5000 in38.100 mm | Width (T) N/A 1.5391 in39.093 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19262 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.6250 in66.675 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.4491 in36.807 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4688 in11.908 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19268 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.6875 in68.263 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.4491 in36.807 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4688 in11.908 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19269 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.6875 in68.263 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.7737 in45.052 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6311 in16.030 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19282 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8125 in71.438 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.5741 in39.982 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.625 in15.875 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19281 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8125 in71.438 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.4491 in36.807 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.4688 in11.908 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19283 | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in71.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.5391 in39.093 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 19152D / 19283X | Bore (d) N/A 1 1/2 in38.1 mm | O.D. (D) N/A 2.8346 in71.999 mm | Inner Ring Width (B) N/A 1.9370 in49.200 mm | Width (T) N/A 1.5391 in39.093 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.5625 in14.288 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 19800 lbf88300 N | Series N/A 19000 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 354X | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 1.9788 in50.262 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6875 in17.463 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 354 | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 1.8500 in46.990 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7480 in18.999 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 354A | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 1.9788 in50.262 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6875 in17.463 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 358D / 354A | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 1.9788 in50.262 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6875 in17.463 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 358D / 354X | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 1.9788 in50.262 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.6875 in17.463 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 358D-99401 | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.3465 in85.001 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 1.8500 in46.990 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.7480 in18.999 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 352A | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.4990 in88.875 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 2.1649 in54.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8586 in21.808 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 358D / 352A | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.4990 in88.875 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 2.1649 in54.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8586 in21.808 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 353 | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 2.1650 in54.991 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9055 in23.000 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 352X | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 2.1649 in54.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8586 in21.808 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 358D / 352X | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 2.1649 in54.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8586 in21.808 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 358D / 353 | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.5433 in90 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.0620 in52.375 mm | Width (T) N/A 2.1650 in54.991 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9055 in23.000 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|
| 357DW / 352 | Bore (d) N/A 1 11/16 in42.863 mm | O.D. (D) N/A 3.5480 in90.119 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.5620 in65.075 mm | Width (T) N/A 2.1649 in54.988 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.8586 in21.808 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 32000 lbf142000 N | Series N/A 355 |
CAD
N/A
|