Tapered Roller Bearings - TDI (Tapered Double Inner) Imperial
Timken® Double-Row Tapered Roller Bearings with Double Inner Race (TDI)
These bearings have one-piece double inner race and two single outer races and are typically supplied complete with an outer race spacer as a pre-set assembly. They can be used at fixed positions on rotation shaft applications or float positions for rotating housing applications on the stationary shaft.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Series
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Inner Ring Width (B) |
Width (T) |
Outer Ring Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Series |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42362D / 42590 | Bore (d) N/A 3.6250 in92.075 mm | O.D. (D) N/A 5.9045 in149.974 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2812 in57.942 mm | Width (T) N/A 2.4999 in63.497 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9688 in24.608 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 63800 lbf284000 N | Series N/A 42000 |
CAD
N/A
|
| LM119348D / LM119311 | Bore (d) N/A 3 3/4 in95.250 mm | O.D. (D) N/A 5.3750 in136.525 mm | Inner Ring Width (B) N/A 2.2500 in57.150 mm | Width (T) N/A 2.2499 in57.147 mm | Outer Ring Width (C) N/A 0.9688 in24.608 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 54600 lbf243000 N | Series N/A LM119300 |
CAD
N/A
|
| 52387D / 52618P | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.1875 in157.163 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52387D / 52618 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.1875 in157.163 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52387D / 52630X | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52387D / 52638 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.4061 in86.515 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1563 in29.370 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52387D / 52639 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.5311 in89.690 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52387D / 52637 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 779D / 772A | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.8750 in174.625 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0300 in102.362 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Series N/A 775 |
CAD
N/A
|
| 779D / 773 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0300 in102.362 mm | Width (T) N/A 4.0295 in102.349 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5748 in40 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Series N/A 775 |
CAD
N/A
|
| 688TD / 672A | Bore (d) N/A 3.9453 in100.211 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 3.7499 in95.247 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.375 in34.925 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 97800 lbf435000 N | Series N/A 675 |
CAD
N/A
|
| 688TD / 672P | Bore (d) N/A 3.9453 in100.211 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1875 in30.163 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 97800 lbf435000 N | Series N/A 675 |
CAD
N/A
|
| 688TD / 673 | Bore (d) N/A 3.9453 in100.211 mm | O.D. (D) N/A 6.6919 in169.974 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1875 in30.163 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 97800 lbf435000 N | Series N/A 675 |
CAD
N/A
|
| 688TD / 674 | Bore (d) N/A 3.9453 in100.211 mm | O.D. (D) N/A 6.7500 in171.450 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.7500 in95.250 mm | Width (T) N/A 3.75 in95.25 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1875 in30.163 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 97800 lbf435000 N | Series N/A 675 |
CAD
N/A
|
| 52400D-90226 | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 6.1875 in157.163 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52400D / 52618P | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 6.1875 in157.163 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52400D / 52630X | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 6.2992 in160 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52400D / 52637 | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.1561 in80.165 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.0313 in26.195 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52400D / 52638 | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.4061 in86.515 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.1563 in29.370 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 52400D / 52639 | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Inner Ring Width (B) N/A 3.1250 in79.375 mm | Width (T) N/A 3.5311 in89.690 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5625 in39.688 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Series N/A 52000 |
CAD
N/A
|
| 868D / 852 | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0000 in127.000 mm | Width (T) N/A 4.625 in117.475 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.875 in47.625 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 179000 lbf797000 N | Series N/A 855 |
CAD
N/A
|
| 868D / 854V | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0000 in127.000 mm | Width (T) N/A 4.6249 in117.472 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.7500 in44.450 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 179000 lbf797000 N | Series N/A 855 |
CAD
N/A
|
| 868D / 854X | Bore (d) N/A 4 in101.600 mm | O.D. (D) N/A 7.875 in200.025 mm | Inner Ring Width (B) N/A 5.0000 in127.000 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.9375 in49.213 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 179000 lbf797000 N | Series N/A 855 |
CAD
N/A
|
| 782D / 772A | Bore (d) N/A 4.1250 in104.775 mm | O.D. (D) N/A 6.8750 in174.625 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0300 in102.362 mm | Width (T) N/A 4 in101.6 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5 in38.1 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Series N/A 775 |
CAD
N/A
|
| 782D / 773 | Bore (d) N/A 4.1250 in104.775 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Inner Ring Width (B) N/A 4.0300 in102.362 mm | Width (T) N/A 4.0295 in102.349 mm | Outer Ring Width (C) N/A 1.5748 in40 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Series N/A 775 |
CAD
N/A
|