Tapered Roller Bearings - TDO (Tapered Double Outer) Imperial
Timken® Double Row Tapered Roller Bearing
Available in single, double, and multi-row configurations as well as proprietary sizes, these bearings are developed in collaboration with OE engineers to deliver premium performance across various applications. Their power-dense designs support heavier loads and help extend bearing life, while optimized internal geometry reduces torque and operating temperatures to prolong lubrication system life. Additionally, they can be engineered with proprietary enhancements to withstand highly corrosive conditions, high temperatures, vacuum environments, or situations with limited lubrication.
Clear
Filter
Bore (d) (in)
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (T) (in)
Width (T) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Outer Ring Width (C) |
Width (T) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 52387W / 52637D | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 13000 lbf57900 N |
CAD
N/A
|
| 52387P / 52637D | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68700 N |
CAD
N/A
|
| 52387-90232 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 13000 lbf57900 N |
CAD
N/A
|
| 52387P / 52637DC | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68700 N |
CAD
N/A
|
| 52387W / 52637DC | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 13000 lbf57900 N |
CAD
N/A
|
| 52387 / 52637DC | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 13000 lbf57900 N |
CAD
N/A
|
| 52387-90139 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 13000 lbf57900 N |
CAD
N/A
|
| 52387-90035 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.3750 in161.925 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.4375 in61.913 mm | Width (T) N/A 3.2498 in82.545 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 87500 lbf389000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 13000 lbf57900 N |
CAD
N/A
|
| 685-90179 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68600 N |
CAD
N/A
|
| 685 / 672DC | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68600 N |
CAD
N/A
|
| 685-90049 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68600 N |
CAD
N/A
|
| 685-90050 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68600 N |
CAD
N/A
|
| 685-90051 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 6.625 in168.275 mm | Outer Ring Width (C) N/A 2.75 in69.85 mm | Width (T) N/A 3.625 in92.075 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 104000 lbf461000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 15400 lbf68600 N |
CAD
N/A
|
| 779-90131 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.0866 in180 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.375 in85.725 mm | Width (T) N/A 4.125 in104.775 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 20200 lbf89700 N |
CAD
N/A
|
| 779 / 774CD | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.1250 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.375 in85.725 mm | Width (T) N/A 4.125 in104.775 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 20200 lbf89700 N |
CAD
N/A
|
| 779-902A9 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.1250 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.375 in85.725 mm | Width (T) N/A 4.125 in104.775 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 20200 lbf89700 N |
CAD
N/A
|
| 779 / 774DC | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.1250 in180.975 mm | Outer Ring Width (C) N/A 3.375 in85.725 mm | Width (T) N/A 4.125 in104.775 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 135000 lbf603000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 20200 lbf89700 N |
CAD
N/A
|
| 866-90066 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 179000 lbf797000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 26700 lbf119000 N |
CAD
N/A
|
| 866 / 854DC | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 179000 lbf797000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 26700 lbf119000 N |
CAD
N/A
|
| HH221442-90045 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.125 in104.775 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 209000 lbf929000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 31100 lbf138000 N |
CAD
N/A
|
| 866-90088 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4 in101.6 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 179000 lbf797000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 26700 lbf119000 N |
CAD
N/A
|
| HH221442-90072 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 7.5 in190.5 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.125 in104.775 mm | Width (T) N/A 4.9999 in126.997 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 209000 lbf929000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 31100 lbf138000 N |
CAD
N/A
|
| 943 / 932CD | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 8.3750 in212.725 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 224000 lbf996000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 33300 lbf148000 N |
CAD
N/A
|
| HH224332-90068 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 8.3750 in212.725 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 266000 lbf1180000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 39600 lbf176000 N |
CAD
N/A
|
| HH224332-90067 | Bore (d) N/A 3.8750 in98.425 mm | O.D. (D) N/A 8.3750 in212.725 mm | Outer Ring Width (C) N/A 4.625 in117.475 mm | Width (T) N/A 5.6249 in142.872 mm | Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) N/A 266000 lbf1180000 N | Dynamic Radial Load Rating - 90M Revs (C90) N/A 39600 lbf176000 N |
CAD
N/A
|