Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7312WN | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 40 º | N/A 22800 lbf101000 N | N/A 14600 lbf64800 N |
N/A
|
| 7312WNMBRSU | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 40 º | N/A 22800 lbf101000 N | N/A 14600 lbf64800 N |
N/A
|
| 7312WNSU | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 40 º | N/A 22800 lbf101000 N | N/A 14600 lbf64800 N |
N/A
|
| 7412WNMBR | N/A 60 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 40 º | N/A 30500 lbf135000 N | N/A 19300 lbf85700 N |
N/A
|
| 7412WNMBRSU | N/A 60 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 40 º | N/A 30500 lbf135000 N | N/A 19300 lbf85700 N |
N/A
|
| 7213WN | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 16300 lbf72400 N | N/A 11800 lbf52400 N |
N/A
|
| 7213WNDU | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 16300 lbf72400 N | N/A 11800 lbf52400 N |
N/A
|
| 7213WNSU | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 40 º | N/A 16300 lbf72400 N | N/A 11800 lbf52400 N |
N/A
|
| 7313WN | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 40 º | N/A 26000 lbf115000 N | N/A 17000 lbf75500 N |
N/A
|
| 7313WNMBRSU | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 40 º | N/A 26000 lbf115000 N | N/A 17000 lbf75500 N |
N/A
|
| 7313WNSU | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 40 º | N/A 26000 lbf115000 N | N/A 17000 lbf75500 N |
N/A
|
| 7413WNMBR | N/A 65 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 40 º | N/A 32000 lbf142000 N | N/A 20400 lbf91500 N |
N/A
|
| 7413PWBRSU | N/A 65 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 40 º | N/A 32000 lbf142000 N | N/A 20400 lbf91500 N |
N/A
|
| 7214WN | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 40 º | N/A 17600 lbf78000 N | N/A 12900 lbf57300 N |
N/A
|
| 7214WNSU | N/A 70 mm | N/A 4.9213 in125 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 40 º | N/A 17600 lbf78000 N | N/A 12900 lbf57300 N |
N/A
|
| 7314WN | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 40 º | N/A 29000 lbf128000 N | N/A 19300 lbf85700 N |
N/A
|
| 7314WNMBRSU | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 40 º | N/A 29000 lbf128000 N | N/A 19300 lbf85700 N |
N/A
|
| 7314WNSU | N/A 70 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.378 in35 mm | N/A 40 º | N/A 29000 lbf128000 N | N/A 19300 lbf85700 N |
N/A
|
| 7414WNMBR | N/A 70 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.6535 in42 mm | N/A 40 º | N/A 39000 lbf173000 N | N/A 26000 lbf115500 N |
N/A
|
| 7215WN | N/A 75 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 40 º | N/A 17600 lbf78000 N | N/A 13200 lbf58000 N |
N/A
|
| 7215WNSU | N/A 75 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.9843 in25 mm | N/A 40 º | N/A 17600 lbf78000 N | N/A 13200 lbf58000 N |
N/A
|
| 7315WN | N/A 75 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 40 º | N/A 32000 lbf142000 N | N/A 22000 lbf98000 N |
N/A
|
| 7315WNMBRSU | N/A 75 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 40 º | N/A 32000 lbf142000 N | N/A 22000 lbf98000 N |
N/A
|
| 7315WNSU | N/A 75 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 40 º | N/A 32000 lbf142000 N | N/A 22000 lbf98000 N |
N/A
|
| 7415WNMBR | N/A 75 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 40 º | N/A 45500 lbf202000 N | N/A 33500 lbf148000 N |
N/A
|