Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Contact Angle |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7216WN | N/A 80 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 40 º | N/A 20400 lbf91500 N | N/A 15600 lbf65500 N |
N/A
|
| 7216WNSU | N/A 80 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.0236 in26 mm | N/A 40 º | N/A 20400 lbf91500 N | N/A 15600 lbf65500 N |
N/A
|
| 7316WN | N/A 80 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 40 º | N/A 34500 lbf153000 N | N/A 24500 lbf108000 N |
N/A
|
| 7316WNMBRSU | N/A 80 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 40 º | N/A 34500 lbf153000 N | N/A 24500 lbf108000 N |
N/A
|
| 7316WNSU | N/A 80 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.5354 in39 mm | N/A 40 º | N/A 34500 lbf153000 N | N/A 24500 lbf108000 N |
N/A
|
| 7416WNMBR | N/A 80 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 40 º | N/A 46500 lbf206000 N | N/A 34500 lbf153000 N |
N/A
|
| 7217WN | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 40 º | N/A 23600 lbf106000 N | N/A 18300 lbf76500 N |
N/A
|
| 7217WNSU | N/A 85 mm | N/A 5.9055 in150 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 40 º | N/A 23600 lbf106000 N | N/A 18300 lbf76500 N |
N/A
|
| 7317WN | N/A 85 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.6142 in41 mm | N/A 40 º | N/A 37500 lbf166000 N | N/A 27500 lbf122000 N |
N/A
|
| 7317WNMBRSU | N/A 85 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.6142 in41 mm | N/A 40 º | N/A 37500 lbf166000 N | N/A 27500 lbf122000 N |
N/A
|
| 7317WNSU | N/A 85 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.6142 in41 mm | N/A 40 º | N/A 37500 lbf166000 N | N/A 27500 lbf122000 N |
N/A
|
| 7218WN | N/A 90 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 40 º | N/A 27000 lbf119000 N | N/A 21200 lbf88000 N |
N/A
|
| 7218WNSU | N/A 90 mm | N/A 6.2992 in160 mm | N/A 1.1811 in30 mm | N/A 40 º | N/A 27000 lbf119000 N | N/A 21200 lbf88000 N |
N/A
|
| 7318WN | N/A 90 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.6929 in43 mm | N/A 40 º | N/A 40000 lbf177000 N | N/A 30500 lbf135000 N |
N/A
|
| 7318WNMBRSU | N/A 90 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.6929 in43 mm | N/A 40 º | N/A 40000 lbf177000 N | N/A 30500 lbf135000 N |
N/A
|
| 7318WNSU | N/A 90 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.6929 in43 mm | N/A 40 º | N/A 40000 lbf177000 N | N/A 30500 lbf135000 N |
N/A
|
| 7219WNMBR | N/A 95 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 40 º | N/A 30000 lbf133000 N | N/A 22800 lbf93000 N |
N/A
|
| 7219WNMBRSU | N/A 95 mm | N/A 6.6929 in170 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 40 º | N/A 30000 lbf133000 N | N/A 22800 lbf93000 N |
N/A
|
| 7319WNMBR | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 40 º | N/A 43000 lbf191000 N | N/A 33500 lbf148000 N |
N/A
|
| 7319WNMBRSU | N/A 95 mm | N/A 7.874 in200 mm | N/A 1.7717 in45 mm | N/A 40 º | N/A 43000 lbf191000 N | N/A 33500 lbf148000 N |
N/A
|
| 7220WNMBR | N/A 100 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 40 º | N/A 33500 lbf146000 N | N/A 25500 lbf106000 N |
N/A
|
| 7220WNMBRSU | N/A 100 mm | N/A 7.0866 in180 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 40 º | N/A 33500 lbf146000 N | N/A 25500 lbf106000 N |
N/A
|
| 7320WNMBR | N/A 100 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 40 º | N/A 49000 lbf217000 N | N/A 40000 lbf177000 N |
N/A
|
| 7320WNMBRSU | N/A 100 mm | N/A 8.4646 in215 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 40 º | N/A 49000 lbf217000 N | N/A 40000 lbf177000 N |
N/A
|
| 7321WNMBR | N/A 105 mm | N/A 8.8583 in225 mm | N/A 1.9291 in49 mm | N/A 40 º | N/A 51000 lbf226000 N | N/A 43000 lbf191000 N |
N/A
|