Key Features
- 40 degree contact angle for heavy thrust load capacity
- Maximum capacity angular contact ball bearing
- Enhanced raceway finish for quiet running
- Refined bore diameter tolerance for longer bearing life
- High-speed capabilities
- Dimensionally interchangeable with 200 series deep groove ball bearings
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (C) (in)
Width (C) (mm)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (C) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7311 BTN1 | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 17756 lbf79000 N | N/A 12699 lbf56500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7311 BM/CN | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 17756 lbf79000 N | N/A 12699 lbf56500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7311 BTN1/CN | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 17756 lbf79000 N | N/A 12699 lbf56500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7311 BM/UL | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 17756 lbf79000 N | N/A 12699 lbf56500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7311 BTN1/UL | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 17756 lbf79000 N | N/A 12699 lbf56500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7311 BJ | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 1.1417 in29 mm | N/A 17756 lbf79000 N | N/A 12699 lbf56500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7212 BTN1 | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12585 lbf56000 N | N/A 10001 lbf44500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7212 BM/CN | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12587 lbf56000 N | N/A 10002 lbf44500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7212 BTN1/CN | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12587 lbf56000 N | N/A 10002 lbf44500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7212 BJ | N/A 60 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 12585 lbf56000 N | N/A 10001 lbf44500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BTN1 | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BM/CN | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BTN1/CN | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BM/UL | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BTN1/UL | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BJ | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7312 BJ/CN | N/A 60 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 1.2205 in31 mm | N/A 19082 lbf84900 N | N/A 13486 lbf60000 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7213 BTN1 | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 14270 lbf63500 N | N/A 11798 lbf52500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7213 BM/CN | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 14272 lbf63500 N | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7213 BTN1/CN | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 14272 lbf63500 N | N/A 11800 lbf52500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7213 BJ | N/A 65 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 14270 lbf63500 N | N/A 11798 lbf52500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7313 BTN1 | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 22926 lbf102000 N | N/A 16970 lbf75500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7313 BM/CN | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 22926 lbf102000 N | N/A 16970 lbf75500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7313 BTN1/CN | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 22926 lbf102000 N | N/A 16970 lbf75500 N | N/A 40 º |
N/A
|
| 7313 BM/UL | N/A 65 mm | N/A 5.5118 in140 mm | N/A 1.2992 in33 mm | N/A 22926 lbf102000 N | N/A 16970 lbf75500 N | N/A 40 º |
N/A
|