Timken® angular contact ball bearings are designed for combination radial and axial loading. Single-row bearings have high thrust capacity in one direction. Some single-row bearings are specifically designed for duplex mounting in sets for maximum performance.
Clear
Filter
Bore (d) (mm)
O.D. (D) (in)
O.D. (D) (mm)
Width (B) (in)
Width (B) (mm)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (lbf)
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) (N)
Limiting Speed - Oil (rpm)
Limiting Speed - Grease (rpm)
Part Number |
Bore (d) |
O.D. (D) |
Width (B) |
Static Radial Load Rating (C0) |
Dynamic Radial Load Rating - 1M Revs (C1) |
Contact Angle |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC9300WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9300WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9300WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9300WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9300WICRDUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9300WICRTUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MV9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MVC9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MV9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MVC9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MM9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMC9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 3MM9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 3MMC9300WICRQUL | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A 25 º |
N/A
|
| 2MMV9300WICRSUL | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVDUHFS934 | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVDULFS934 | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|
| 2MMV9300HXVVDUMFS934 | N/A 10 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.2362 in6 mm | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A 15 º |
N/A
|