Part Number |
Bore d |
Outside Diameter D |
Outside Ring Width B |
Features |
Misalignment Angle |
Contact Angle |
Dynamic Load Rating |
Static Load Rating |
Limiting Speed |
Reference Speed |
CADPartID |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2211TN1-2RS | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 25 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 3900 rpm | N/A |
N/A |
| 1211KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 21 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 7500 rpm | N/A 6900 rpm |
N/A |
| 1211TN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 21 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 7500 rpm | N/A 6900 rpm |
N/A |
| 2211KTN1-2RS-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 25 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 7.23 º | N/A 27200 N | N/A 10000 N | N/A 3900 rpm | N/A |
N/A |
| 2211KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 100 mm | N/A 25 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.19 º | N/A 39500 N | N/A 12500 N | N/A 7000 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A |
| 1311TN1 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 29 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.96 º | N/A 52500 N | N/A 17900 N | N/A 6000 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A |
| 2311TN1 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 43 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 15.57 º | N/A 78300 N | N/A 24000 N | N/A 5700 rpm | N/A 7100 rpm |
N/A |
| 1311KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 29 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.96 º | N/A 52500 N | N/A 17900 N | N/A 6000 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A |
| 1311TN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 29 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.96 º | N/A 52500 N | N/A 17900 N | N/A 6000 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A |
| 2311KTN1-C3 | N/A 55 mm | N/A 120 mm | N/A 43 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 15.57 º | N/A 78300 N | N/A 24000 N | N/A 5700 rpm | N/A 7100 rpm |
N/A |
| 1212TN1 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 22 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 6900 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A |
| 2212TN1 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 28 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.88 º | N/A 48600 N | N/A 16500 N | N/A 6300 rpm | N/A 6400 rpm |
N/A |
| 2212TN1-2RS | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 28 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 3500 rpm | N/A |
N/A |
| 1212KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 22 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 6900 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A |
| 1212TN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 22 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 6.90 º | N/A 30600 N | N/A 11500 N | N/A 6900 rpm | N/A 6300 rpm |
N/A |
| 2212KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 110 mm | N/A 28 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.88 º | N/A 48600 N | N/A 16500 N | N/A 6300 rpm | N/A 6400 rpm |
N/A |
| 1312TN1 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 31 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.64 º | N/A 58300 N | N/A 20800 N | N/A 5500 rpm | N/A 5200 rpm |
N/A |
| 2312TN1 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 46 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 15.18 º | N/A 90600 N | N/A 28200 N | N/A 5200 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A |
| 1312KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 31 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.64 º | N/A 58300 N | N/A 20800 N | N/A 5500 rpm | N/A 5200 rpm |
N/A |
| 2312KTN1-C3 | N/A 60 mm | N/A 130 mm | N/A 46 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 15.18 º | N/A 90600 N | N/A 28200 N | N/A 5200 rpm | N/A 6800 rpm |
N/A |
| 1213TN1 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 6500 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A |
| 1213KTN1 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 6500 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A |
| 2213TN1 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 31 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 8.58 º | N/A 58900 N | N/A 19200 N | N/A 5600 rpm | N/A 6200 rpm |
N/A |
| 2213TN1-2RS | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 31 mm | N/A Seals | N/A 1.5 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 3200 rpm | N/A |
N/A |
| 1213KTN1-C3 | N/A 65 mm | N/A 120 mm | N/A 23 mm | N/A Open | N/A 4 º | N/A 6.71 º | N/A 31400 N | N/A 12500 N | N/A 6500 rpm | N/A 5800 rpm |
N/A |