Part Number |
Description |
Coupling Size |
Number of Pieces |
Nominal Torque |
Max. Torque |
Max. Angular Misalignment (per single disc pack) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 69790493823 | N/A 90-6-HS DISC PACK KIT | N/A 90-6 | N/A 13 | N/A 2100 in·lb240 N·m | N/A 4200 in·lb480 N·m | N/A 1.50 º |
| 69790492869 | N/A 110-6-HS DISC PACK KIT | N/A 110-6 | N/A 13 | N/A 5100 in·lb575 N·m | N/A 10200 in·lb1150 N·m | N/A 1.50 º |
| 69790492870 | N/A 132-6-HS DISC PACK KIT | N/A 132-6 | N/A 13 | N/A 9700 in·lb1100 N·m | N/A 19200 in·lb2200 N·m | N/A 1.50 º |
| 69790492871 | N/A 158-6-HS DISC PACK KIT | N/A 158-6 | N/A 13 | N/A 17700 in·lb2000 N·m | N/A 35400 in·lb4000 N·m | N/A 1.50 º |
| 69790492872 | N/A 185-6-HS DISC PACK KIT | N/A 185-6 | N/A 13 | N/A 29200 in·lb3300 N·m | N/A 58400 in·lb6600 N·m | N/A 1.50 º |
| 69790492873 | N/A 202-6-HS DISC PACK KIT | N/A 202-6 | N/A 13 | N/A 40700 in·lb4600 N·m | N/A 81400 in·lb9200 N·m | N/A 1 º |
| 69790492874 | N/A 228-6-HS DISC PACK KIT | N/A 228-6 | N/A 13 | N/A 62000.00 in·lb7000.00 N·m | N/A 123900.00 in·lb14000.00 N·m | N/A 1 º |
| 69790492875 | N/A 255-6-HS DISC PACK KIT | N/A 255-6 | N/A 13 | N/A 90300.00 in·lb10200.00 N·m | N/A 180600.00 in·lb20400.00 N·m | N/A 1 º |
| 69790492876 | N/A 278-6-HS DISC PACK KIT | N/A 278-6 | N/A 13 | N/A 125700.00 in·lb14200.00 N·m | N/A 251400.00 in·lb28400.00 N·m | N/A 1 º |
| 69790492877 | N/A 302-6-HS DISC PACK KIT | N/A 302-6 | N/A 13 | N/A 177000 in·lb20200.00 N·m | N/A 354000.00 in·lb40000.00 N·m | N/A 1 º |
| 69790493271 | N/A 325-6-HS DISC PACK KIT | N/A 325-6 | N/A 13 | N/A 221300 in·lb25000 N·m | N/A 442600 in·lb50000 N·m | N/A 1 º |