Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Limiting Speed (Grease) (per row) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9101HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMVC9101HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm |
N/A |
| 3MMV9101HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1590 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 71000 rpm |
N/A |
| 3MMVC9101HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMVC9101HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm |
N/A |
| 3MMV9101HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1590 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 71000 rpm |
N/A |
| 3MMVC9101HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMVC9101HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm |
N/A |
| 3MMVC9101HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm |
N/A |
| 3MMVC9101HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1420 N | N/A 990 lbf4390 N | N/A 85200 rpm |
N/A |
| 2MMVC9101HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm |
N/A |
| 2MMVC9101HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm |
N/A |
| 2MMVC9101HX DUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 330 lbf1470 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 94680 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HXVVSUMFS637 | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HXVVDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HX SUL | N/A Single | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.315 in8 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 2MMV9101HX DUL | N/A Duplex | N/A 12 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 370 lbf1650 N | N/A 1030 lbf4560 N | N/A 78900 rpm |
N/A |
| 3MMV9302HXCRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 200 lbf890 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 60100 rpm |
N/A |
| 3MMVC9302HXCRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 180 lbf801 N | N/A 460 lbf2046 N | N/A 72120 rpm |
N/A |
| 2MMV9302HXCRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 220 lbf980 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 66800 rpm |
N/A |
| 2MMVC9302HXCRSUL | N/A Single | N/A 15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 0.2756 in7 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 200 lbf890 N | N/A 470 lbf2091 N | N/A 80160 rpm |
N/A |