Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Limiting Speed (Grease) (per row) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9328HXCRSUL | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 10500 lbf46700 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 8300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 9340 lbf41540 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 9960 rpm |
N/A
|
| 3MMV9328HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 9780 lbf43501 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9328HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 10500 lbf46700 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 8300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 9340 lbf41540 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 9960 rpm |
N/A
|
| 3MMV9328HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 9780 lbf43501 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9328HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 10500 lbf46700 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 8300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 9340 lbf41540 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 9960 rpm |
N/A
|
| 3MMV9328HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 9780 lbf43501 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9328HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 3.7796 in96 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 10500 lbf46700 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 8300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 9340 lbf41540 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 9960 rpm |
N/A
|
| 3MMV9328HXCRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 9780 lbf43501 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9328HXCRSUM | N/A Single | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 0.9449 in24 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 10500 lbf46700 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 8300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 9340 lbf41540 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 9960 rpm |
N/A
|
| 3MMV9328HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 9780 lbf43501 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9328HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 1.8898 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|
| 2MMV9328HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 10500 lbf46700 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 8300 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9328HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 9340 lbf41540 N | N/A 12100 lbf53820 N | N/A 9960 rpm |
N/A
|
| 3MMV9328HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 9780 lbf43501 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 8200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9328HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 140 mm | N/A 7.4803 in190 mm | N/A 2.8347 in72 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 8710 lbf38742 N | N/A 11400 lbf50707 N | N/A 9000 rpm |
N/A
|