Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Limiting Speed (Grease) (per row) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9304HXCRSUM | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRSUM | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRTUM | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRSUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.3543 in9 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9304HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 0.7086 in18 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 340 lbf1510 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 60200 rpm |
N/A
|
| 3MMV9304HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 360 lbf1601 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 45200 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9304HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 320 lbf1423 N | N/A 750 lbf3336 N | N/A 54240 rpm |
N/A
|
| 2MMV9304HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.4567 in37 mm | N/A 1.0629 in27 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 380 lbf1690 N | N/A 790 lbf3520 N | N/A 50200 rpm |
N/A
|