Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Total Width |
Contact Angle |
Ball Type |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Limiting Speed (Grease) (per row) |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9314HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRQUM | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm |
N/A
|
| 2MMV9314HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9314HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19700 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXCRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 17760 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 19600 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9314HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 2780 lbf12365 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 19600 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 16300 rpm |
N/A
|
| 3MMV9314HX DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 3130 lbf13922 N | N/A 4520 lbf20105 N | N/A 14800 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9314HX DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 2960 lbf13170 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 19680 rpm |
N/A
|
| 2MMV9314HX DUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 3320 lbf14770 N | N/A 4790 lbf21300 N | N/A 16400 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUL | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUL | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRTUL | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRQUL | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|
| 3MMV9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A STEEL | N/A 4330 lbf19200 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 14900 rpm |
N/A
|
| 3MMVC9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A Ceramic | N/A 3850 lbf17100 N | N/A 5830 lbf25900 N | N/A 17900 rpm |
N/A
|
| 2MMV9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A STEEL | N/A 4580 lbf20400 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 15000 rpm |
N/A
|
| 2MMVC9114HXCRDUM | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A Ceramic | N/A 4080 lbf18100 N | N/A 6180 lbf27500 N | N/A 18000 rpm |
N/A
|