Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM55BS120 TUL | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM55BS120 QUL | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 SUH | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 DUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 TUH | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 QUH | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 SUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 DUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 TUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 QUM | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 SUL | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 DUL | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 TUL | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM60BS120 QUL | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 4.7244 in120 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 30000 lbf133400 N | N/A 17000 lbf75600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 SUH | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 DUH | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 TUH | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 QUH | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 SUM | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 DUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 TUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 QUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 SUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 DUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM75BS110 TUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.3307 in110 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 17300 lbf77000 N | N/A 10000 lbf44500 N | N/A STEEL |
N/A
|