Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM17BS47 DUH | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 TUH | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 QUH | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 SUM | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 DUM | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 TUM | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 QUM | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 SUL | N/A Single | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 DUL | N/A Duplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 TUL | N/A Triplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM17BS47 QUL | N/A Quadruplex | N/A 17 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 SUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 DUH | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 TUH | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 QUH | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 SUM | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 DUM | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 TUM | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 QUM | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 SUL | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 DUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 TUL | N/A Triplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM20BS47 QUL | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 SUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM25BS52 DUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 6100 lbf27100 N | N/A 5850 lbf26000 N | N/A STEEL |
N/A
|