Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM40BS90 TUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 TUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 TUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 2.7165 in69 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 QUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 QUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 QUM | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 SUL | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 SUL | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 SUL | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 DUL | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 1.811 in46 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 TUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 TUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 TUL | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 2.7165 in69 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90 QUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-20 QUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS90-23 QUL | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.5433 in90 mm | N/A 0.9055 in23 mm | N/A 3.622 in92 mm | N/A 60 º | N/A 13700 lbf60900 N | N/A 9310 lbf41400 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 SUH | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 DUH | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 TUH | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 QUH | N/A Quadruplex | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 3.5432 in90 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 SUM | N/A Single | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 DUM | N/A Duplex | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 1.7716 in45 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| MM40BS100 TUM | N/A Triplex | N/A 40 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.8858 in22.5 mm | N/A 2.6574 in67.5 mm | N/A 60 º | N/A 21000 lbf93400 N | N/A 16010 lbf71200 N | N/A STEEL |
N/A
|