Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MM9306WI 2H SUH | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H DUH | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H QUH | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H SUM | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H DUM | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H QUM | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H SUL | N/A Single | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H DUL | N/A Duplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9306WI 2H QUL | N/A Quadruplex | N/A 20 mm | N/A 1.8504 in47 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 5600 lbf24900 N | N/A 5600 lbf24900 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H SUH | N/A Single | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H DUH | N/A Duplex | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H QUH | N/A Quadruplex | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H SUM | N/A Single | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H DUM | N/A Duplex | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H QUM | N/A Quadruplex | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H SUL | N/A Single | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H DUL | N/A Duplex | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9308WI 2H QUL | N/A Quadruplex | N/A 23.8 mm | N/A 2.4409 in62 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 8000 lbf35600 N | N/A 6700 lbf29800 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H SUH | N/A Single | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H DUH | N/A Duplex | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H QUH | N/A Quadruplex | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H SUM | N/A Single | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H DUM | N/A Duplex | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 1.25 in31.76 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H QUM | N/A Quadruplex | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 2.5000 in63.52 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |
| MM9310WI 2H SUL | N/A Single | N/A 38.10 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 0.625 in15.88 mm | N/A 60 º | N/A 10200 lbf45400 N | N/A 8150 lbf36300 N | N/A STEEL |
N/A |