Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9300WICRSUH | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9300WICRDUH | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9300WICRTUH | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A |