Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM205WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM205WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM205WI DUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 0.591 in15 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5512 in14 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLSUL | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM205WICR | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1024 in28 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM205WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 15 º | N/A 2320 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV205WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 15 º | N/A 2300 lbf10200 N | N/A 4130 lbf18400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM205WICR | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM205WICRDUHFS637 | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 1.1812 in30 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLSUH | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 2.3624 in60 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV205WIPRLSUM | N/A Single | N/A 25 mm | N/A 2.0472 in52 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 0.5906 in15 mm | N/A 25 º | N/A 2200 lbf9800 N | N/A 3950 lbf17600 N | N/A STEEL |
N/A |