Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9306WICRDUL | N/A Duplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9306WICRTUL | N/A Triplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.063 in27 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1490 lbf6610 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 1320 lbf5890 N | N/A 2150 lbf9540 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9306WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1260 lbf5580 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9306WIQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9306WI QUL | N/A Quadruplex | N/A 30 mm | N/A 1.850 in47 mm | N/A 0.354 in9 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 1410 lbf6270 N | N/A 2030 lbf9040 N | N/A STEEL |
N/A |