Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC209WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC209WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC209WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC209WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM209WICRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WICRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WICRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI TUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI TUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI SUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI SUL | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI DUMFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI DULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI DUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM209WI DUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.7480 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM309WICRSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC309WICRSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM309WICRSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC309WICRSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM309WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 8650 lbf38700 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC309WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 7750 lbf34500 N | N/A 15000 lbf66500 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM309WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 8500 lbf37400 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC309WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 7480 lbf33300 N | N/A 14400 lbf64100 N | N/A Ceramic |
N/A |