Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC211WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MVC211WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MVC211WICRSUX | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MVC211WICRTUX | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 2.4804 in63 mm | N/A 15 º | N/A 7980 lbf35500 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV211WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WICRSUX | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WICRTUX | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 2.4804 in63 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 3.3072 in84 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLSUX | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 2.4804 in63 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM211WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM211WICRDUM FS637 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM211WICRDUMFS915 | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV211WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV211WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV211WIPRLSUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV211WIPRLSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLSUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.6536 in42 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MV211WIPRLSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 25 º | N/A 8650 lbf38500 N | N/A 12600 lbf55900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM211WICR | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MV211WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.9370 in100 mm | N/A 0.8268 in21 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 15 º | N/A 9000 lbf40000 N | N/A 13200 lbf58700 N | N/A STEEL |
N/A |