Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM312WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC312WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM312WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC312WICRDUH | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC312WICRTUH | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC312WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM312WICRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC312WICRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM312WICRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC312WICRSUM | N/A Single | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM312WICRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC312WICRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM312WICRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC312WICRDUM | N/A Duplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM312WICRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC312WICRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 15 º | N/A 12700 lbf56600 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM312WICRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 25 º | N/A 13700 lbf61000 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC312WICRTUM | N/A Triplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 3.662 in93 mm | N/A 25 º | N/A 12200 lbf54400 N | N/A 22300 lbf99100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM312WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 60 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 1.221 in31 mm | N/A 4.882 in124 mm | N/A 15 º | N/A 14300 lbf63500 N | N/A 23200 lbf103100 N | N/A STEEL |
N/A |