Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMV9115HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMV9115HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 2.3622 in60 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 1.5748 in40 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMVC9115HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 4.5276 in115 mm | N/A 0.7874 in20 mm | N/A 3.1496 in80 mm | N/A 25 º | N/A 8250 lbf36670 N | N/A 11000 lbf48900 N | N/A Ceramic |
N/A |