Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMV9117HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMV9117HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 2.5983 in66 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 1.7322 in44 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMVC9117HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 85 mm | N/A 5.1181 in130 mm | N/A 0.8661 in22 mm | N/A 3.4644 in88 mm | N/A 15 º | N/A 11748 lbf52240 N | N/A 15000 lbf66700 N | N/A Ceramic |
N/A |