Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM218WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 4.724 in120 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM218WICRDUX | N/A Duplex | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM218WI SUL | N/A Single | N/A 90 mm | N/A 6.299 in160 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 1.181 in30 mm | N/A 15 º | N/A 22000 lbf97900 N | N/A 29200 lbf129900 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9319WICRSUH | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9319WICRDUH | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 9930 lbf44200 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 8840 lbf39300 N | N/A 9910 lbf44100 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 10700 lbf47400 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9319WICRTUH | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 9480 lbf42200 N | N/A 10500 lbf46800 N | N/A Ceramic |
N/A |