Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9119WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9119WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9119WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9119WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 13884 lbf61770 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9119WI TUL | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9119WI SUL | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9119WI DUL | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 15600 lbf69400 N | N/A 17400 lbf77400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 14685 lbf65320 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9119WICRTUX | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM9119WICRSUX | N/A Single | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM9119WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM9119WICRDUX | N/A Duplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM9119WI TUM | N/A Triplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MM9119WI QUM | N/A Quadruplex | N/A 95 mm | N/A 5.709 in145 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 3.78 in96 mm | N/A 15 º | N/A 16500 lbf73400 N | N/A 18300 lbf81400 N | N/A STEEL |
N/A |