Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9320WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9320WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9320WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 3.150 in80 mm | N/A 25 º | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9320WICRSUM | N/A Single | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 25 º | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MV9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MVC9320WICRDUM | N/A Duplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 1.575 in40 mm | N/A 25 º | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9320WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9320WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9320WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 10200 lbf45500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9320WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 25 º | N/A 9100 lbf40500 N | N/A 9990 lbf44400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MV9320WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 11000 lbf48800 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MVC9320WICRTUM | N/A Triplex | N/A 100 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 0.787 in20 mm | N/A 2.362 in60 mm | N/A 15 º | N/A 9760 lbf43400 N | N/A 10600 lbf47200 N | N/A Ceramic |
N/A |