Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9330WICRDUL | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9330WICRDUL | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 15 º | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9330WICRDUL | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9330WICRDUL | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9330WICRTUL | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9330WICRTUL | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9330WICRTUL | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9330WICRTUL | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MM9330WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 29400 lbf130800 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9330WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 15 º | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9330WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MMC9330WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9330WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9330WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9330WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MMC9330WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 24500 lbf109200 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 3MM9330WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9330WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9330WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 4.410 in112 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9330WICRDUX | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9330WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9330WI DUM | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 3MM9330WI DUL | N/A Duplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 2.205 in56 mm | N/A 25 º | N/A 27600 lbf122700 N | N/A 25300 lbf112400 N | N/A STEEL |
N/A |
| 2MMC9330WICRTUX | N/A Triplex | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 3.307 in84 mm | N/A 15 º | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A Ceramic |
N/A |
| 2MMC9330WICRSUX | N/A Single | N/A 150 mm | N/A 8.268 in210 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 26200 lbf116400 N | N/A 26805 lbf119200 N | N/A Ceramic |
N/A |