Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC209WICRSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRDUH | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRSUM | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRDUM | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 1.496 in38 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 6200 lbf27600 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 15 º | N/A 5760 lbf25600 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC209WICRTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.244 in57 mm | N/A 25 º | N/A 5500 lbf24500 N | N/A 9700 lbf43100 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM209WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 3.347 in85 mm | N/A 0.748 in19 mm | N/A 2.992 in76 mm | N/A 15 º | N/A 6470 lbf28800 N | N/A 10200 lbf45200 N | N/A STEEL |
N/A
|