Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM9311WICRSUX | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9311WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 2.047 in52 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9311WICRDUX | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.024 in26 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9311WI TUL | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 1.535 in39 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9311WI SUL | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.15 in80 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 0.512 in13 mm | N/A 15 º | N/A 4150 lbf18500 N | N/A 4900 lbf21800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRSUH | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRDUH | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRTUH | N/A Triplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.126 in54 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9111WICRSUM | N/A Single | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 5720 lbf25400 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 6110 lbf27200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 25 º | N/A 5440 lbf24200 N | N/A 8080 lbf35900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9111WICRDUM | N/A Duplex | N/A 55 mm | N/A 3.543 in90 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 1.417 in36 mm | N/A 15 º | N/A 6420 lbf28600 N | N/A 8500 lbf37800 N | N/A STEEL |
N/A
|