Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MMC9107WI TUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 2730 lbf12190 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9107WI TUM | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9107WI TUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.654 in42 mm | N/A 15 º | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9107WI SULFS545 | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 15 º | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9107WI DULFS934 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9107WI DULFS637 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9107WI DUHFS637 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.441 in62 mm | N/A 0.551 in14 mm | N/A 1.102 in28 mm | N/A 15 º | N/A 3070 lbf13700 N | N/A 4760 lbf21200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRDUX | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRSUX | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRTUX | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUX | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUX | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUX | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUX | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC207WICRDUX | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRSUX | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRTUX | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRDULFS637 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLSUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLSUM | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM207WICRDUMFS893 | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|