Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MM207WICRTULFS893 | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUM | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUL | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUM | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM207WICR | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLSUH | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLDUH | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUH | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 1.3386 in34 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLSUH | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.8346 in72 mm | N/A 0.6693 in17 mm | N/A 2.0079 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM207WICRSUH | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRSUH | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRSUH | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|