Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MM313WICRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRSUL | N/A Single | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRDUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRTUL | N/A Triplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 3.898 in99 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM313WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 15 º | N/A 18000 lbf80500 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC313WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 15 º | N/A 16100 lbf71700 N | N/A 28000 lbf124000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC313WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 5.197 in132 mm | N/A 25 º | N/A 15500 lbf68900 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM313WI DUL | N/A Duplex | N/A 65 mm | N/A 5.512 in140 mm | N/A 1.299 in33 mm | N/A 2.598 in66 mm | N/A 25 º | N/A 17300 lbf77400 N | N/A 26900 lbf119700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9314WICRSUH | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9314WICRDUH | N/A Duplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.26 in32 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9314WICRTUH | N/A Triplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 1.890 in48 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 15 º | N/A 5800 lbf25800 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 6130 lbf27300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9314WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 2.520 in64 mm | N/A 25 º | N/A 5450 lbf24300 N | N/A 6790 lbf30200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9314WICRSUM | N/A Single | N/A 70 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 0.63 in16 mm | N/A 15 º | N/A 6510 lbf29000 N | N/A 7200 lbf32000 N | N/A STEEL |
N/A
|