Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRDUL | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRTUL | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4490 lbf20000 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MV207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 15 º | N/A 4000 lbf17800 N | N/A 7580 lbf33700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MVC207WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRTUX | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRSUX | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC207WICRDUX | N/A Duplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 1.339 in34 mm | N/A 25 º | N/A 3820 lbf17000 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM207WICRTUX | N/A Triplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.008 in51 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM207WICRSUX | N/A Single | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MM207WICRQUX | N/A Quadruplex | N/A 35 mm | N/A 2.835 in72 mm | N/A 0.669 in17 mm | N/A 2.677 in68 mm | N/A 25 º | N/A 4300 lbf19100 N | N/A 7240 lbf32200 N | N/A STEEL |
N/A
|