Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MVC215WICRDUM | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRTUM | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRQUM | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRSUL | N/A Single | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRDUL | N/A Duplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 1.969 in50 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRTUL | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 14600 lbf64900 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 15 º | N/A 13100 lbf58200 N | N/A 19800 lbf87900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 14000 lbf62300 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC215WICRQUL | N/A Quadruplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 3.937 in100 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMC215WICRTUX | N/A Triplex | N/A 75 mm | N/A 5.118 in130 mm | N/A 0.984 in25 mm | N/A 2.953 in75 mm | N/A 25 º | N/A 12500 lbf55600 N | N/A 18800 lbf83700 N | N/A Ceramic |
N/A
|