Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3MMVC9309HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9309HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.6772 in68 mm | N/A 0.4724 in12 mm | N/A 1.4172 in36 mm | N/A 25 º | N/A 2500 lbf11100 N | N/A 3560 lbf15900 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMV9109HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC9109HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MMVC99109WNDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRDUX | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRQUX | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRSUX | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9109HXCRTUX | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9109WICRDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MM9109WICRDUMFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMVC9109HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 3850 lbf17180 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLDUL | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|