Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MV9109WIPRLQUM | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLSUH | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLTUH | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLTUL | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MV9109WIPRLTUM | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 15 º | N/A 4330 lbf19300 N | N/A 6080 lbf27000 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDULFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVDUXFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQUHFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQULFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQUMFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVQUXFS934 | N/A Quadruplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUHFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 2.5196 in64 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSULFS637 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSULFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUMFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVSUXFS934 | N/A Single | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTUHFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTULFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTUMFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMV9109HXVVTUXFS934 | N/A Triplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.8897 in48 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDUHFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.7718 in45 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDULFS637 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MMVC9109HXVVDUMFS934 | N/A Duplex | N/A 45 mm | N/A 2.9528 in75 mm | N/A 0.6299 in16 mm | N/A 1.2598 in32 mm | N/A 25 º | N/A 3660 lbf16300 N | N/A 5760 lbf25600 N | N/A Ceramic |
N/A
|