Part Number |
Rows per Set |
d - Bore |
D - Outer Diameter |
Bearing Width |
Total Width |
Contact Angle |
C0 - Static Radial Rating (per row) |
Ce - Dynamic Radial Rating (per row) |
Ball Type |
CAD |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2MVC9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9300WICRQUH | N/A Quadruplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.945 in24 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9300WICRSUM | N/A Single | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MV9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MVC9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MM9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MMC9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 3MM9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 360 lbf1580 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 3MMC9300WICRDUM | N/A Duplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.472 in12 mm | N/A 25 º | N/A 320 lbf1410 N | N/A 760 lbf3380 N | N/A Ceramic |
N/A
|
| 2MV9300WICRTUM | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 370 lbf1640 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A STEEL |
N/A
|
| 2MVC9300WICRTUM | N/A Triplex | N/A 10 mm | N/A 0.866 in22 mm | N/A 0.236 in6 mm | N/A 0.709 in18 mm | N/A 15 º | N/A 330 lbf1460 N | N/A 790 lbf3510 N | N/A Ceramic |
N/A
|